Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

Dedo elástico para pinzas

Adaptación perfecta

  • Agarre versátil – Los avanzados materiales elásticos permiten el agarre de infinidad de piezas de trabajo
  • Se adapta a cualquier aplicación – Diferentes materiales de dedos para atender tus necesidades, EPDM y caucho de silicona conforme a la FDA
  • Garantiza una manipulación precisa – Su diseño delgado y ligero permite el agarre de piezas empaquetadas de forma compacta
  • Gran sensibilidad – Dedo elástico con gran flexibilidad para no dañar objetos frágiles. El dedo se adapta perfectamente al tamaño de la pieza de trabajo.

Y mucho más

  • Different finger materials:
    • EPDM (Ethylene propylene rubber): high abrasion resistance
    • Silicone rubber: FDA compliant
  • Slim design, as narrow as 3 mm
  • Effective gripping surface: 58 x 60 mm
    • Can be mounted in 2 different directions to perfectly adapt to the application
  • Operating temperature range:
    • EPDM: -20 to 150 ºC
    • Silicone: -30 to 200 ºC.

Configuración de producto

 
Material