Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

Tipo vástago, husillo a bolas (24 VDC) - LEY, LE2Y, LEY-X#, 25A-LEY

Adecuado para todo tipo de aplicaciones de empuje

  • Desarrollado específicamente para aplicaciones en entornos exigentes.
  • Aumenta la productividad y acelera la puesta en marcha - Encoder absoluto sin batería. Hasta 900 mm/s de velocidad, 10000 mm/s² de aceleración.
  • Versátil – Puedes seleccionar el motor y la posición de montaje. Modelo de alta precisión. Trabaja horizontal o verticalmente. Múltiples accesorios para las distintas variaciones de montaje.
  • Integración perfecta, funcionamiento sin esfuerzo – Compatible con controlador para múltiples actuadores, hasta 16 ejes. Detección automática del actuador.
  • Puedes instalarlo en cualquier ubicación - Diferentes modelos para salas blancas o entornos de fabricación de baterías secundarias.

Y mucho más

  • Tamaño del cuerpo: 16, 25, 32, 40
  • Carrera: 30 a 500 mm
  • Encoder compatible: absoluto sin batería, incremental
  • Motor paso a paso o servo
  • Variantes disponibles para entornos especiales: fabricación de baterías recargables
  • Carga de trabajo horizontal/vertical: hasta 100/46 kg.

Product selection

Selecciona la variación de producto que necesites

Por favor, para modificar la selección borra los filtros

Configuración de opciones

 
Tamaño
Posición de montaje del motor
Paso
Carrera
Opción de motor
Rosca extremo vástago
Montaje
Tipo de cable del actuador
Tipo de controlador
Montaje
Conector enchufable de comunicación, cable I/O