- Inicio
- Productos
- Tratamiento de aire comprimido
- Control electroneumático de la presión y caudal
- Reguladores
- Transductor electroneumático - ITV
Tratamiento de aire comprimido
Transductor electroneumático/Transductor electrónico de vacío - ITV
Control simple e inteligente de tus aplicaciones
- Hazlo simple – Control dinámico de la presión del aire por comunicación serie
- Prepárate para el IIoT (Industrial Internet of The Things) con IO-Link – Intercambia datos y parámetros de forma remota a través de una red de comunicación
- Reduce tu espacio de instalación – Dimensiones compactas y ligeras
- Hacia un diseño uniforme y limpio – Posibilidad de montaje en bloque o conexión modular con los componentes de la serie AC-D.
And much more
- Caudal máximo: hasta 4400 l/min
- Protección: IP65
- Pantalla LED integrada
- Consumo de potencia: 4 W o menos
- Modelos con diferentes tipos de transmisión de señales: IO-Link, analógico (corriente y voltaje), señales digitales, entrada preestablecida, PROFINET, CC-Link, DeviceNet ™, PROFIBUS DP, RS-232C.
Product selection
Select the product variation you need.
Please Reset Filters to modify your selection
No results found for this product selection configuration
No unique results found for this product selection configuration