Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

Válvula de asiento inclinado – JSB

JSB
  • Válvula de asiento inclinado
  • Fluido aplicable: aire, agua, vapor
  • Caudal hasta 88.5 (factor Cv)
  • Tamaño de conexión: 3/8" a 2"
  • Material del cuerpo: acero inoxidable 316L
  • Material del actuador: acero inoxidable 304
  • Larga vida útil de hasta 10 millones de ciclos (agua y aire)
  • Tipo de conexión: cuerpo roscado, sujeción o soldadura a tope.

Categorías

No se han encontrado resultados que cumplan con los criterios de búsqueda introducidos