Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

Modelo de ahorro de energía - HRSH

Excelente ahorro energético gracias al triple inversor

  • Reduzca el consumo energético – La tecnología de triple inversor optimiza el funcionamiento del compresor, el ventilador y la bomba según la demanda
  • Prepare su sistema de refrigeración para el futuro – El refrigerante R32 de bajo PCA facilita el cumplimiento de las normativas medioambientales en evolución
  • Mantenga un control preciso del proceso – La estabilidad de temperatura de hasta ±0,1 °C mejora la calidad y la uniformidad del producto
  • Reduzca el tiempo de instalación y diseño – Las dimensiones y configuraciones de tuberías compatibles simplifican la sustitución de las unidades HRSH existentes

Y mucho más

  • Termorrefrigerador con control por triple inversor: compresor, ventilador y bomba
  • Rango de capacidad de refrigeración: de 10 kW a 30.5 kW (según el modelo)
  • Estabilidad de temperatura: ±0,1 ºC
  • Rango de temperatura de consigna: de 5 a 35 ºC
  • Disponible en versiones refrigeradas por aire y por agua
  • Apto para instalación en exteriores (conforme a IPX4)
  • Compatibilidad con voltajes globales y certificación CE/UL

Product selection

Selecciona la variación de producto que necesites

Por favor, para modificar la selección borra los filtros