Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

MTS

MTS
El cilindro MTS proporciona una precisión antigiro superior y estabilidad lineal en un paquete compacto. Los cilindros antigiro tradicionales pueden mantener la posición de sujeción sólo hasta 0.5° y presentan problemas de sellado inherentes. Al integrar un rodamiento lineal a bolas sobre eje ranurado como cojinetes del vástago, este cilindro aproxima la precisión antigiro de un cilindro guiado sin los requisitos de espacio añadido de los vástagos guía externos. Además, el diseño especial de sellado del vástago limita las fugas a las equivalentes de un sellado del vástago redondo. Un bloqueo a final de carrera opcional mantiene el vástago en la posición retraída incluso en el caso de pérdida de presión de aire para seguridad añadida. El montaje se puede realizar a partir de cuatro superficies instaladas de manera precisa con un paralelismo de menos de 0.1 mm.

Categorías

No se han encontrado resultados que cumplan con los criterios de búsqueda introducidos