Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

Bomba neumática - PA

Garantiza un movimiento fiable

  • Producto resistente y duradero – Vida útil de 50 millones de ciclos o más
  • Ahorro de energía – Reducción del consumo de aire hasta en un 53%
  • Fácil de limpiar – Sin piezas deslizantes en las áreas en contacto con el fluido lo que reduce la generación de partículas.

Y mucho más

  • Caudal de hasta 63 l/min
  • Rango de altura de succión (seco) hasta 2 m
  • Sin piezas deslizantes en las zonas húmedas
  • Variantes disponibles para entornos especiales: ATEX
  • Compacta y ligera.

Product selection

Selecciona la variación de producto que necesites

Por favor, para modificar la selección borra los filtros

Configuración de opciones

 
ATEX
Material del cuerpo
Material del diafragma
Funcionamiento
Rosca
Tamaño de conexión
Opción