Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

PAF

PAF
Los fabricantes de semiconductores y LCD disponen ahora de una solución perfecta de bomba con el lanzamiento de la nueva bomba de tipo diafragma PAF de SMC. Diseñada específicamente para satisfacer las demandas de la industria, esta bomba de fluororesina de alto rendimiento está construida con un cuerpo no metálico para garantizar una perfecta compatibilidad cuando se emplea con productos químicos de alta pureza.Con todas las piezas que están en contacto con el líquido fabricadas en un nuevo PFA y PTFE, las excelentes características de resistencia a la temperatura y a los productos químicos de la PAF se mejoran aún más con el uso de una construcción dual PFA-PPS para aumentar la presión de prueba y el rendimiento del ciclo térmico.Actualmente disponible en dos versiones, un modelo accionado automáticamente con una electroválvula integrada en el cuerpo de la bomba y un modelo accionado neumáticamente en el que la válvula y el circuito eléctrico que acciona la bomba están separados de la bomba, la PAF ofrece una solución ligera, compacta y de elevado caudal para satisfacer las más exigentes necesidades. Entre las características adicionales se incluyen la posibilidad de incluir un detector óptico de fugas que puede proporcionar una señal temprana de aviso en caso de fallo del diafragma y, en el caso del modelo accionado neumáticamente, la adición de sensores de carrera óptica montados para garantizar un funcionamiento estable de la bomba y una monitorización precisa de los ciclos.

Categorías

No se han encontrado resultados que cumplan con los criterios de búsqueda introducidos