Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

Flujostato digital para gran caudal - PF3A*H

Mide tu consumo y monitoriza tu eficiencia

  • Un solo producto para detectar fugas y mantener visible tu consumo de aire – Relación de caudal 100:1, con pérdida de carga prácticamente nula
  • Más información de un vistazo - 4 zonas de visualización en pantalla al mismo tiempo: caudal instantáneo, consumo acumulado, presión y temperatura
  • Automatización inteligente de tu proceso de monitorización – IO-Link para parametrización remota y extracción de datos. Posibilidad de salida analógica en paralelo
  • Solución todo en uno - Es posible conectar, con sensor de presión y temperatura incorporado, a una unidad combinada de aire.

And much more

  • Fluido aplicable: Aire, N2
  • Pantalla de 3 colores con 2 ó 4 campos de visualización
  • Salidas: IO-Link, NPN/PNP y analógica/entrada externa
  • Rangos de caudal: desde 10 a 12000 l/min
  • Protección IP65.

Product selection

Select the product variation you need.

Please Reset Filters to modify your selection

And now the item that better adapts to you

 
Rango de caudal nominal
Características de salida
Cable
Especificación de la unidad
Certificado de calibración
Dirección del caudal