Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

3-Screen Display, 4-Channel Flow Monitor – PFG200

Unifica la monitorización de tu instalación

  • Monitoriza cualquier tipo de sensor – Además de los sensores de caudal, también se pueden conectar sensores de presión, temperatura y electrostáticos
  • Dispondrás de información centralizada – Monitor multicanal para hasta 4 sensores
  • Controla el consumo total de caudal – Se puede gestionar el caudal acumulado de cuatro líneas
  • Disfruta de las ventajas de IO-Link con SMC – Un único proveedor para todas tus necesidades de automatización.

Y mucho más

  • Display con 3 campos de visualización y 3 colores
  • Repetitividad: ±0.1 % (fondo de escala)
  • Salidas: IO-Link y NPN/PNP
  • Consumo: 55 mA máximo
  • Función de concentrador IO-Link disponible
  • IP65 (panel frontal), IP40 (otros).

Configuración de producto

 
Especificaciones de entrada/salida
Especificación de la unidad
Montaje en panel
Conector del sensor
Fuente de alimentación, Cable de conexión de salida