Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

VDW - NEW

NUEVA VDW
SMC, líder mundial en componentes para la automatización industrial, renueva su popular serie de electroválvulas VDW para satisfacer las necesidades actuales de la industria. Nuestra nueva serie VDW de electroválvulas compactas de 2 vías de accionamiento directo para una amplia variedad de aplicaciones, es tan pequeña como un dedo meñique y tan ligera como un teléfono móvil y ofrece a los clientes de SMC un ahorro en términos de espacio, energía y mano de obra. Con la nueva opción de conexión instantánea, que reduce la mano de obra requerida para el conexionado, la VDW posee una protección IP65, que protege la válvula frente al polvo y el agua pulverizada desde todas direcciones. Además, con el modelo de tamaño 1 del modelo convencional que es un 10% más pequeño y ligero, la VDW se puede utilizar en espacios reducidos, convirtiéndola en una válvula extremadamente flexible. La VDW usa menos energía que los productos similares; de hecho, consume tan sólo 2.5 W para el modelo pequeño y hasta 3 W para el modelo más grande y presenta una potencia aparente de 2.5 VA y 3 VA. Esto hace que resulte ideal para unidades dentales, fabricación de cortinas de agua y procesos de pulido de lentes que usan aire, medio vacío y agua en aplicaciones que no requieren grandes caudales. También es significativamente más silenciosa gracias a un nuevo amortiguador elástico. Disponible en una amplia variedad de materiales de cuerpo, con dos nuevas adiciones (aluminio y resina PPS) que se unen a las opciones ya existentes de latón C37 y acero inoxidable, la serie VDW también presenta dos opciones de material de sellado, NBR y FKM.

Categorías

No se han encontrado resultados que cumplan con los criterios de búsqueda introducidos