Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

VX2 - NEW

NUEVA VX2
Las aplicaciones industriales que requieran una electroválvula de 2 vías disponen ahora de una opción mejorada tras la comercialización de nuestra nueva y mejorada serie de válvulas VX2. Desarrollada como parte de nuestro actual programa de mejora de productos, la nueva serie VX2, adecuada para aire, vacío, agua o aceite, ofrece considerables ventajas de rendimiento en comparación con nuestro anterior modelo de electroválvula VX21. Con su moderno aspecto exterior en blanco urbano, la serie VX2 es aproximadamente un 10% más pequeña y un 30% más ligera que nuestra antigua serie VX21, debido en parte a su cuerpo en resina y aluminio, y proporciona un caudal que es aproximadamente un 20% mayor. Con un tope elástico que reduce el ruido de la válvula durante el funcionamiento y una conexión instantánea que reduce el tiempo de instalación, la serie VX2 ofrece una mayor duración y una reducida potencia aparente (hasta 20 VA).

Categorías

No se han encontrado resultados que cumplan con los criterios de búsqueda introducidos