Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produits

C96, ISO 15552 Cylinder

Grâce au développement de notre série C(P)96 ISO, nous offrons désormais à nos clients des vérins disposant d’une plus grande flexibilité et de plus grandes performances. Le modèle à tige antirotation (CP96K(W)/C96K(W)) permet une précision plus importante de ±0.5º ou ±0.3º pour des alésages compris entre Ø32 et Ø63 ou Ø80 et Ø100 respectivement. Le modèle à faible coefficient de frottement (C96Y), convient quant à lui particulièrement aux applications de transport nécessitant des mouvements réguliers à faibles pressions. Pour les applications en atmosphères explosives, la gamme 55-C(P)96 est désormais conforme à la directive ATEX zone de catégorie 2, ou à la zone de catégorie 3 lorsque le vérin est équipé d'un détecteur. Avec ses nombreuses options d' "exécutions spéciales" disponibles en standard et un choix important de matières de soufflet de tige, le C(P)96 est le nouveau standard des vérins ISO.

Autres produits

Aucun résultat ne correspond à vos critères de recherche