Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produit

Filtre en Ligne (Type Bidirectionnel) - ZFD

  • Filtration dans les deux sens (aspiration et casse-vide)
  • Filtration : 5 μm
  • Élément bleu et élément de 10 μm disponibles en option
  • Plage de pression d'utilisation : -100 kPa à 0,5 MPa
  • Tailles des connexions instantanées : Ø4, Ø6 et Ø8 mm

Configure your product

 
Diam. ext. du tube
Option
Exécutions spéciales