Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

In-line Filtr (Obousměrný Průtok) – řada ZFD

  • filtrace v obou směrech (pro vakuum a uvolnění předmětu)
  • volitelně: filtrační vložka 5 a 10 μm
  • rozsah provozního tlaku: -100 kPa až 0.5 MPa
  • nástrčné spojky pro hadice vnější průměr: 4, 6 a 8 mm.