Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produit

Régleurs de débit, Standard, Raccord instantané, Avec poussoir verrouillable & Indicateur, Avec mini-indicateur, Compact – JAS-S

  • Orifice : M3, M5, 10-32 UNF, 1/8
  • Diam. ext. du tube utilisable : Ø 3.2 à Ø 6 mm et Ø 1/8" à Ø 1/4"
  • Plage de pression d'utilisation : 0.05 à 0.7 MPa.