_any_~nav
Accueil
Produits
CP96, ISO 15552 Cylinder
CP96, ISO 15552 Cylinder
Catalogue produits
CP96, ISO 15552 Cylinder
Grâce au développement de notre série C(P)96 ISO, nous offrons désormais à nos clients des vérins disposant d’une plus grande flexibilité et de plus grandes performances. Le modèle à tige antirotation (CP96K(W)/C96K(W)) permet une précision plus importante de ±0.5º ou ±0.3º pour des alésages compris entre Ø32 et Ø63 ou Ø80 et Ø100 respectivement. Le modèle à faible coefficient de frottement (C96Y), convient quant à lui particulièrement aux applications de transport nécessitant des mouvements réguliers à faibles pressions. Pour les applications en atmosphères explosives, la gamme 55-C(P)96 est désormais conforme à la directive ATEX zone de catégorie 2, ou à la zone de catégorie 3 lorsque le vérin est équipé d'un détecteur. Avec ses nombreuses options d' "exécutions spéciales" disponibles en standard et un choix important de matières de soufflet de tige, le C(P)96 est le nouveau standard des vérins ISO.
Recherche avancée
Autres produits
Actionneurs
Actionneurs linéaires
Actionneurs guidés
Préhenseurs, séparateurs et systèmes de préhension pour robots collaboratifs (EOAT)
Actionneurs rotatifs
Actionneurs sans tige
Bridage
Hydraulique
Actionneurs spéciaux
Accessoires des actionneurs
Actionneurs électriques
Modèle guidé
Type à tige
Table linéaire
Table rotative
Pinces électriques et Outils terminaux (EOAT) pour robots collaboratifs
Contrôleurs
Kit de montage pour système multi-axes
Distributeurs
Électrodistributeur à 4/5 voies
Electrodistributeur 3/2, commande asservie
Électrodistributeur 3/4/5 voies avec clapet à commande directe
Distributeur échappement de pression résiduelle (ISO 13849-1)
Bus de terrain
Vannes à commande pneumatiques
Vannes à actionnement mécanique / Vannes à commande manuelle
Électrodistributeurs NAMUR: 3/2 / 5/2 / Conception hygiénique
Silencieux et Epurateurs silencieux
Traitement de l'air
Air Management System
Unités de traitement d'air
Filtres
Régulateurs
Équipement de contrôle électropneumatique
Lubrificateurs
Filtre Régulateur
Valves de coupure et mise en pression progressive
Soupapes de décharge de pression
Accessoires/fixations
Manomètres
Surpresseur
Compresseur
Sécheurs
Vanne à purge automatique
Silencieux et Epurateurs silencieux
Soufflette et Buse
Vanne de mise en veille
Générateur d'azote à membrane
Raccords et Tubes
Raccords
Régulateurs de débit
Tubes pneumatiques
Embases à raccordements instantanés
Coupleurs S
Clapets antiretour
Produits de vide
Ventouses d’aspiration pour le vide
Venturis
Filtre de vide
Vacuostats
Régulateurs de vide
Distributeur économe en vide
Compresseur
Autres composants pour le vide
Outils terminaux (EOAT) pour robots collaboratifs
Equipement Contrôle des Fluides
Vannes de process
Produits haute pureté
Filtres Industriels
Positionneurs
Équipement de contrôle électropneumatique
Equipement pour l'eau
Éléments en métal fritté
Capteurs et Détecteurs
Pressostats
Vacuostats
Débitmètres
Détecteur
Capteur d’humidité
Contrôle électricité statique
Ioniseur
Ioniseur, Type buse
Ioniseur de type soufflette
Ioniseur, Type ventilateur
Ioniseur extracteur
Capteurs
Raccords et Tubes
Réglage de la température
Contrôleurs de température
Bain thermoélectrique
Produits vide élevé
Vannes angulaires ou axiales
Vannes fendues
Event sans à-coups
Electrodistributeurs
Aucun résultat ne correspond à vos critères de recherche