Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produit

Électrovanne 2/2 à commande directe, vapeur – JSX#S

  • Fluide compatible : vapeur, eau chaude
  • Débit jusqu'à 12,6 l/min (eau)
  • Diamètre de passage : 5,6 à 7,1 mm
  • Raccord : 1/4" à 3/8"
  • Matériau du corps : acier inoxydable, laiton
  • Matière de la bobine : acier inoxydable
  • Classe de protection : IP67.

Configure your product

 
Taille
Matériau du corps
Matériau des joints
Diamètre de passage, raccordement
Filetage
Tension Nominale
Connexion électrique
Sans lubrifiant
Fixation