Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produit

FGF, Filtre à cartouche

  • Degré de filtration nominale : 5, 10, 25, 50, 100 μm.
  • Débit : jusqu'à 400 l/min.
  • Pression d'utilisation : jusqu'à 0.5 MPa.
  • Température du fluide : max. 80 °C.

Configure your product

 
Matériau
Nombre de cartouches
Taille de la cartouche
Orifice
Suffixe
Précision de filtration nominale
Suffixe
Manomètre
Option
Exécutions spéciales