La nouvelle table linéaire offre une flexibilité totale et une réduction réelle des coûts. Suite au succés de notre fameuse table linéaire pneumatique de la série MXQ , nos experts en R&D ont inové en proposant notre nouvelle série MXQR, complètement réversible. Auparavant, lorsque les clients commandaient un MXQ, ils devaient spécifier le côté exacte sur lequel le régleur et le raccordement devaient être situés.  Les changements des caractéristiques du design  de dernière minute devenaient difficiles à réaliser, ce qui provoquait souvent des retards et le besoin d'avoir des doubles stocks. Toutefois, avec notre nouvelle série MXQR, ce problème appartient maintenant au passé car cette gamme innovatrice de table linéaire est complètement revérsible – une version standard et une version symétrique en un seul produit. Disponible dans une gamme d'alésages allant de 6mm à 25mm et avec plusieurs options d'amortissement, cette table linéaire à commande pneumatique double effet offre vraiment une flexibilité totale et une réelle réduction des coûts.