Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produit

PSE540, Capteur de pression pneumatique de taille réduite

  • Pressostat pneumatique compact
  • Pression d'épreuve : 500 kPa
  • Sorties : IO-Link, NPN/PNP et analogique (tension/courant).
  • Précision (temp. ambiante de 25°C): 2%E.M. maxi
  • Répétitivité : 0.2%E.M. maxi.
  • Protection : IP40

Configure your product

 
Plage du capteur
Précision
Orifice
Spécifications de sortie
Option
Type de sortie OUT1
Valeur de consigne OUT1 (P1/n1)
Hystérésis OUT1 (H1)