Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produits

Low GWP Refrigerant, Standard Type Circulating Fluid Temperature Controller – HRSF

Efficacité environnementale

  • Optimisez la qualité de votre processus ‒ Grande stabilité de température, jusqu'à ±0,1 °C
  • Tranquillité d'esprit avec la règlementation F-gas ‒ Réfrigérant R454C utilisé (PRG:146)
  • Obtenez une solution intelligente qui vous donnera un contrôle proactif ‒ Unité périphérique de contrôle pour gérer toutes les anomalies ou incidents
  • Élargissez votre plage de fonctionnement ‒ utilisable dans des environnements difficiles, de -20 à + 45 ºC.

Et plus encore

  • Contrôleur de température à fluide caloporteur. Refroidissement par eau ou par air
  • Capacité de refroidissement : De 1,1 à 20.5 KW (50 Hz)
  • Stabilité de température : ± 0.1 °C
  • Plage de réglage de la température : 5 ~ 40 ºC
  • Avec fonction de chauffage et d'autodiagnostique
  • Communication série.

Étape 1 : Sélection du type de produit

Veuillez d'abord sélectionner les caractéristiques requises du produit pour lancer la configuration.

Réinitialiser les filtres et resélectionner les propriétés du produit pour configurer une autre variante

Étape 2 : Configuration

 
Capacité de refroidissement
Méthode frigorifique
Taraudage
Dispositif de réglage des roulettes
Orifice de remplissage de fluide
Raccordements à eau DI
Pompe haute pression