Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

Chladiace zariadenie s chladivom s nízkym GWP, základná konštrukcia – séria HRSF

Ekologická generácia chladenia

  • Optimalizácia kvality Vášho procesu – vynikajúca teplotná stabilita, max. ±0,1 °C
  • V súlade s reguláciou používania F-plynov – použité chladivo R454C (GWP:146)
  • Inteligentné riešenie na získanie proaktívneho riadenia – vzdialené riadenie pre správu anomálií alebo porúch
  • Široký rozsah použitia – na použitie aj v náročných teplotných podmienkach, od -20 do +45 ºC.

Základné technické informácie

  • výmenník tepla s chladiacim okruhom, chladený vodou alebo vzduchom
  • chladiaci výkon: 1.1 až 20 kW (50 Hz)
  • teplotná stabilita: ±0.1 °C
  • nastaviteľný rozsah teplôt: 5 až 40 °C
  • ochrana proti zamrznutiu a jednoduchá diagnostika porúch
  • sériová komunikácia.

Krok 1: Výber prevedenia

Výber požadovaného prevedenia prvku.

Pre zmenu výberu prevedenia je nutné zmazať filtre.