Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produits

Système de préhension par le vide – ZGS/ZGP

La solution de palettisation complète et efficace

  • Réduction du temps d'installation et de conception – Intégration de tous les périphériques essentiels dans une seule unité
  • Permettre la réduction de la taille du robot – Conception mince et légère pour optimiser les dimensions du robot
  • Optimiser l'application pour une efficacité maximale – Le nombre d'ensembles d'éjecteurs peut être sélectionné en fonction du débit d'aspiration requis
  • Amélioration de la productivité – Préhension efficace de pièces de formes et de tailles différentes.

Et plus encore

  • Générateurs de vide, mousse, distributeur d'alimentation, distributeur casse-vide et pressostat sont intégrés dans chaque unité de génération de vide, pour une utilisation immédiate en branchant simplement un connecteur M8 et en alimentant en air
    • Effort de maintien max. : 2144 N; Taille de la mousse : 400 x 240; Masse : 3,9 kg
    • Effort de maintien max. : 880 N; Taille de la mousse : 300x180; Masse : 3,9 kg
    • Effort de maintien max. : 440 N; Taille de la mousse : 200 x 120; Masse : 1,3 kg
  • Montage sur robots industriels et robots collaboratifs : Universal Robots, OMRON/TECHMAN, FANUC et Yaskawa
  • Maintient la prise dans n'importe quel sens, quelle que soit la surface de contact.

Étape 1 : Sélection du type de produit

Veuillez d'abord sélectionner les caractéristiques requises du produit pour lancer la configuration.

Réinitialiser les filtres et resélectionner les propriétés du produit pour configurer une autre variante

Étape 2 : Configuration

 
Robot compatible
Distributeur d'alimentation/Distributeur casse-vide
Taille
Caractéristiques techniques de la ventouse
Diamètre de la ventouse
Nombre de générateurs de vide
Câble de connexion pour les robots compatibles
Caractéristiques d'unité du pressostat
Bride de montage du robot
Raccord d'alimentation en pression d'air (P)