Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produits

Thermo-chiller avec réfrigérant à faible PRG/modèle à montage en rack – HRRF

Efficacité respectueuse de l'environnement, conception prête au montage en baie

  • Tranquillité d'esprit avec la règlementation F-gas ‒ Réfrigérant R454C utilisé (PRG:146)
  • Gagnez de l'espace – Montez plusieurs unités dans rack unique
  • Facilitez contrôle, service et maintenance – Filtres et orifices de purge accessibles via la face avant du produit
  • Facilitez votre installation – Filtres intégrés, capteurs (débit, température, pression, fuite etc.) et vanne bypass.

Et plus encore

  • Contrôleur de température à fluide caloporteur. Refroidissement par eau ou par air
  • Réfrigérant : R454C (PRG : 146)
  • Capacité de refroidissement : 1 à 1,6 kW (50 Hz)
  • Stabilité de température : ±0,1 °C
  • Plage de réglage de la température : 5 à 35 °C
  • Fonction de chauffage et autodiagnostic
  • Communication série.

Configure your product

 
Capacité de refroidissement
Méthode frigorifique
Taraudage
Alimentation
Raccordements à eau DI
Pompe haute pression incluse
Pied
Capteur de débit