Référence produit

Mon compte

×

Bienvenue chez SMC !
Besoin d’informations sur le Compte Client en ligne SMC ?
Consultez notre page dédiée

Catalogue produits

Avec mini-indicateur, Coudé – AS*2*1FSG-A

L'indicateur compact qui facilite le contrôle de débit

  • Contrôlez le débit même dans des espaces restreints – Indicateur compact intégré avec échelle graduée
  • Facilite l'assemblage et l'entretien – Une grande molette de type "Push-Lock" à 4 repères qui permet le réglage et le verrouillage
  • Conception polyvalente et flexible – Large gamme de produits.

Et plus encore

  • Acier inox 303
  • Orifice: M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
  • Diam. ext. du tube utilisable: Ø 2 à Ø 16 mm et Ø 1/8" à Ø 1/2"
  • Plage de pression d'utilisation: 0.1 à 1 MPa.

Étape 1 : Sélection du type de produit

Veuillez d'abord sélectionner les caractéristiques requises du produit pour lancer la configuration.

Réinitialiser les filtres et resélectionner les propriétés du produit pour configurer une autre variante