Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználóm

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

Kompakt visszajelzővel, könyök – AS*2*1FSG-A

A kompakt nyitott ablak a könnyű áramlásszabályozáshoz!

  • Szabályozza az áramlást még kis helyen is – Integrált kompakt kijelző tört skálával
  • Könnyű összeszerelés és karbantartás – Nagyméretű, 4 jelöléssel ellátott, tolózáras fogantyú, amely megkönnyíti a beállítást és a rögzítést.
  • Sokoldalúság és rugalmasság a tervezésben – Széles termékválaszték.

És még sok más

  • Portméret: M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
  • Alkalmazható cső O.D: Ø 2 és Ø 16mm között és Ø 1/8" és Ø 1/2" között.
  • Üzemi nyomástartomány: 0,1 és 1 MPa között.

Termékválasztás

Válassza ki a kívánt termékváltozatot.

Kérjük állítsa alaphelyzetbe a szűrőket a választás módosításához