Référence produit

Mon compte

×

Bienvenue chez SMC !
Besoin d’informations sur le Compte Client en ligne SMC ?
Consultez notre page dédiée

Catalogue produits

Réfrigérant à faible PRG, Thermo-chiller à double canal pour applications lasers – HRLF

Deux fois plus de contrôle, deux fois moins d'impact

  • Solution réduisant l'espace d'installation – Bénéficiez du contrôle de 2 canaux de fluides avec un seul refroidisseur
  • Tranquillité d'esprit avec la règlementation F-gas ‒ Réfrigérant R454C utilisé (PRG:146)
  • Réduisez vos coûts – L'utilisation de 3 variateurs réduit la consommation d'énergie de 30% (par rapport à un refroidisseur sans variateur de vitesse moteur)
  • S'intègre parfaitement dans l'industrie des batteries – Modèle à refroidissement par eau.

Et plus encore

  • Capacité de refroidissement : CH1 : 19 kW ; CH2 : 1 kW
  • Réfrigérant : R454C (PRG : 146)
  • Stabilité de température : CH1 : ±0,1 °C ; CH2 : ±0,5 °C
  • Plage de réglage de la température : CH1 : 5 à 35 °C ; CH2 : 10 à 40 °C
  • Contrôle à triple variateur
  • Écran tactile
  • Avec fonction de chauffage et d'autodiagnostic.

Configurez votre produit

 
Capacité de refroidissement
Méthode frigorifique
Taraudage
Alimentation
Option DI
Option