Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Online-Produktkatalog

Kühl- und Temperiergerät mit Kältemittel mit niedrigem GWP; Kühl- und Temperiergerät mit zwei Kanälen für Laser – HRLF

Doppelte Kontrolle, halbierte GWP-Auswirkung

  • Platzsparende Lösung – profitieren Sie von der Steuerung von 2 Flüssigkeitskanälen mit einem einzigen Kühler
  • Sorgenfreiheit durch F-Gas-Konformität ‒ Verwendung des Kältemittels R454C (GWP:146)
  • Reduzieren Sie Ihre Kosten – 30 % Energieeinsparen durch einen dreifach Frequenzumrichter (im Vergleich zu einem Kühl- und Temperiergerät ohne Frequenzumrichter)
  • Passt perfekt in die Batterieindustrie – Wassergekühlter Typ.

u.v.m.

  • Kühlleistung: CH1: 19 kW; CH2: 1 kW
  • Kältemittel: R454C (GWP: 146)
  • Temperaturstabilität: CH1: ±0,1 °C; CH2: ±0,5 °C
  • Solltemperaturbereich: CH1: 5 bis 35 °C; CH2: 10 bis 40 °C
  • Dreifachinverter-Steuerung
  • Bedienpanel
  • Mit Heizfunktion und Selbstdiagnose.

Produkt konfigurieren

 
Kühlleistung
Kühlmethode
Gewinde
Stromversorgung
Option DI
Option