Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktów

Dwukanałowy chiller z czynnikiem chłodniczym o niskim GWP do laserów – HRLF

Dwa razy lepsza kontrola, o połowę mniejszy wpływ

  • Rozwiązanie oszczędzające miejsce – Korzyści ze sterowania 2 kanałami cieczy za pomocą jednego chillera
  • Spokój ducha dzięki zgodności z F-gazami – Zastosowany czynnik chłodniczy R454C (GWP:146)
  • Zmniejsz koszty – Potrójny inwerter zmniejsza zużycie energii o 30% (w porównaniu z chillerem bez inwertera)
  • Idealne dopasowanie do branży produkcji akumulatorów – Wersja chłodzony wodą.

I wiele więcej

  • Wydajność chłodzenia: CH1: 19 kW; CH2: 1 kW
  • Czynnik chłodniczy: R454C (GWP: 146)
  • Stabilność temperaturowa: CH1: ±0.1 °C; CH2: ±0.5 °C
  • Ustawiony zakres temperatury: CH1: 5 do 35 °C; CH2: 10 do 40 °C
  • Potrójne sterowanie falownikiem
  • Panel dotykowy
  • Z funkcją ogrzewania i autodiagnostyką.

Skonfiguruj swój produkt

 
Moc chłodzenia
Sposób chłodzenia
Gwint
Zasilanie
DI Option.
Opcja