Product selection
×

Go to details
Part number

My account

×

Pneumatikk kurs


Målgruppe

Kurset retter seg mot alle som jobber med pneumatiske systemer og passer for de som jobber med drift og vedlikehold av utstyr som inneholder pneumatisk drevne komponenter. Du er f.eks. montør, mekaniker, elektriker, produksjonstekniker, maskinfører, selger,

Veileder og du trenger grunnleggende kunnskap om pneumatikk.

Forkunnskaper

Interesse for teknologi, barneskole.

Beskrivelse

Pneumatikktrening med praktisk fokus tilpasset den enkelte. Kurset gir deg grunnleggende kunnskap om pneumatiske systemer og komponenter. Vi diskuterer hvordan man oppnår høy driftssikkerhet og hvordan feil kan oppdages og unngås.

Vi veksler teori med praktiske elementer for å imøtekomme ulike nivåer av forkunnskaper og behov.

Vi bruker en stor del av tiden til praktiske øvelser som vi i fellesskap tolker og diskuterer, kobler sammen og testkjører under ulike forhold.

Det er maks 12 deltakere. Dette for å skape et optimalt læringsmiljø.

Du som individ gis god rom for dialog da du selv kan påvirke utdanningen.

Innhold (2 dager)

  • Sikkerhet
  • Uttrykk og begreper
  • Produksjon av trykkluft
  • Preparering av trykkluft, luftkvalitet
  • Sylindre, gripere
  • Ventiler
  • Beslag, slange
  • Skjematisk avlesning, skjematiske symboler ISO1219-1
  • Systemdesign, dimensjonering
  • Vakuumteknologi
  • Kontroll av arbeidselementer
  • Elektrisitet og magnetisme
  • Energi og miljø
  • Sekvenskontroll med sekvensdiagrammer og flytskjemaer
  • Virkelighetsbaserte simuleringer som praktiske øvelser

Pedagogiske mål

  • At du har tilstrekkelig kunnskap til å arbeide med utstyr som inneholder pneumatisk drevne komponenter.
  • Du forstår strukturen og funksjonen til komponentene i et pneumatisk system.
  • Du kan forklare og løse relevante automatiseringsproblemer i det daglige arbeidet med dine kollegaer.
  • Du kan tolke og evaluere de tekniske dataene til pneumatiske komponenter.
  • Du kan redusere nedetid, driftskostnader og energiforbruk.
  • Du er oppdatert med den siste informasjonen.

Kursavgift

Ta kontakt med utdanningsansvarlig for mer informasjon: utbildning@smc.nu. Kursene inkluderer kursmateriell, lunsj og morgen- og ettermiddagskaffe. Etter kurset utstedes personlig kursbevis til deltaker.

Kurspåmelding

Påmelding skjer via vårt skjema, eller kontakt utdanningsansvarlig: utbildning@smc.nu

Information