Eğer bu mesaj düzgün görüntülemiyorsa, çevrim içi versiyonu için lütfen tıklayın.
Ekim 2016
 
   
    

Sayın Okurumuz,
Önleyici tedbirler almak, tedavi olmaktan daha iyidir. Hepimiz bu söylemi ve bunun içsel gerçekliğini gayet iyi biliyoruz. Bununla birlikte, bazen önleyici tedbirler "bekleme tuşu" gibi bizleri yavaşlatır.


Bu ay önleyici tedbir olarak, sorun çıkarmayan bir çözüm sunuyoruz . Vakum uygulamalarınızda, toz ve suyla ilgili filtreleme gereksinimleriniz artık tek bir üründe. "Sadece" toz filtrelemesi gerekse bile AFJ serisi mevcut bir dizi özellik ile komple vakum filtrelemesi yaparak, işleri daha kolay hale getirebilir. Son olarak, AFJ Serisinin bakımı kolay olduğu için sorunlar geçmişte kalacak.


Çünkü biz de sizlerin istediği gibi sorunsuz, verimli çözümler üretmeyi seviyoruz.

E-Matters Ekim sayısına hoş geldiniz
e-Matters Ekibi

       


  İlk bakışta yenilikler

AFJ Serisi - Vakum Filtresi

Sorunsuz vakum için kapsayıcı bir çözüm

       
  • Vakum filtrelemede optimize çözüm ile kar etmenize olanak verir - yüksek geçirgenlikli toz tutma tipi veya, toz ve su tutma özellikli tek ünite
  • Kolay ve minimum bakım ile kullanım imkanı sağlar - Her açıdan kolayca görülebilir ayrıca, tekrar kullanılabilir filtre elamanı değişiminde, herhangi bir alete gerek yoktur.
  • Vakum sistemlerinin ömrünü uzatır - Yüksek filtrasyon derecesi sunar (5, 40 ya da 80 mikron).
 AFJ Serisi hakkında daha detaylı bilgi almak için lütfen burayı tıklayınız >>>>
        Vakum pompası veya üreteçler ile elde edilen vakumun her türlü uygulaması için ideal bir çözümdür. Örnek olarak, kutu transferinde vakum hatlarının kullanılması verilebilir.




 

  Bu ayın diğer yenilikleri

 

MHM-X6400 Serisi - Manyetik Tutucu
Özellikle eğri yüzeyli çelik parçaları yakalamak için tasarlanmıştır

  • Güvenilir ve emniyetli yakalama sağlar - 120 N kuvvete kadar tutabilir, ayrıca hava beslemesi kesilse bile iş parçasını tutmayı garanti eder.
  • Verimliliğinizi artırır - Ürünü bırakmak istediğinizde 0.3 N veya daha az kalıntı tutma kuvveti ile çevrim süresini azaltır.
  • Büyük kullanım esnekliği sağlar - tutma kuvveti sadece elastik tampon parçası değiştirilerek ayarlanabilir.
MHM-X6400 vantuzların kullanılamadığı uygulamalar için ideal bir çözümdür. Bu ürün delikli iş parçalarında veya düz olmayan yüzeylerde parçaların taşınması için özellikle uygun olacaktır.

 MHM-X6400 Serisi hakkında daha detaylı bilgi almak için lütfen burayı tıklayınız >>>>



 

HECR Serisinde Genişleme - Termo çiller / Peltier tipi / Raf tipi montaj
Standart montaj ölçülerinde ve büyük sıcaklık kararlılığına sahiptir

  • İhtiyaçlarınıza daha iyi uyum sağlamaktadır - 400 W ve 510 W olmak üzere 2 yeni soğutma kapasiteli model eklenmiştir.
  • Montaj süresinden ve yerden tasarruf sağlar - birden fazla cihaz birimlerini rafa birlikte monte edebilirsiniz.
  • Proses kalitenizi optimize eder ve büyük sıcaklık kararlılığı sayesinde makine performansını maksimuma çıkarır.
HECR bir sıvının sabit sıcaklıkta tutulmasını gerektiren herhangi bir uygulama için ideal bir çözümdür. Örneğin, lazer ekipmanlarının, X-Ray tülerinin ve UV lambalarının sıcaklık kontrolü verilebilir.

 HECR Serisi hakkında daha detaylı bilgi almak için lütfen burayı tıklayınız >>>>
   
  SMC aşağıdaki fuarlarda sizlerle birlikte olacak

Sonbahar fuarlarımızı kaçırmayın.

Medica & Compamed 2016
3. Salon 3B52 Standı;
8b Salonu 8b/H04 Stand(Compamed),
14-17 Kasım
Biz çözüm üretiriz



MEDICA & COMPAMED 2016 hakkında daha fazla bilgi almak için lütfen burayı tıklayınız >>>>


Valve World 2016
5. Salon 5E05 Standı
29 Kasım - 1 Aralık
Çözüm(ler)iniz - optimum olarak kontrol altında


 






İletişim bilgileriniz CADENAS web sitesi, SMC Dijital Kataloğu ve e-matters abonelik kaydı üzerinden alınmıştır. Alınan bilgileriniz SMC Avrupa Pazarlama Merkezi'nin bilgi bankasında saklanacak olup, kanunlara uygun şekilde kullanılacağı garanti edilmektedir.

SMC, hiçbir durumda bilgilerinizi üçüncül bir kimse yada firma ile paylaşmaz, kiralamaz, satmaz.

Avrupa Parlamentosu'nun 95/46/EC Yönergesine ve Türkiye'nin 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanununa uygun olarak, istediğiniz anda kullanım, düzeltme veya iptal onayı için emcmarketing@smc.smces.es adresine mesaj atabilirsiniz.

SMC - European Marketing Centre -
Zuazobidea 14, Pol. Industrial Jundiz
01015 Vitoria - Spain
emcmarketing@smc.smces.es