Ambalaj sektörü, üreticiden tüketiciye mal teslim etmek için doğmuştur. Bununla birlikte, günümüzde paketleme fonksiyonları, ihtiva etmenin, korumanın ve korumanın ötesine geçmektedir.
Mevcut müşteri merkezli, çok sayıda teknolojik yenilikle desteklenmiş, temel işlevleri içinde iletişim, tanıtım ve farklılaşma getirmiştir.
Bu yeni gereksinimler, maliyet verimliliği, hafif çözümler, talep ve sürekli mevcut sürdürülebilirlik ile birlikte bizi, tedarikçilerimizi müşterilerimizin yeni ihtiyaçlarına uyarlayıp geliştirmeye yöneltti.
Bununla birlikte, ambalaj endüstrisine olan temel taahhüdümüz değişmedi.
Termo-şekillendirme, dolum, sızdırmazlık, küçültme ambalajı, kasa montajı, taşıma, kasa ambalajı, paletleme işlemleri, işleminizin bazı bölümlerini oluşturmaktadır.
Sizin için çözümlerimizi ve sizin için faydalarını aşağıda görebilirsiniz.
Sürecinizin her aşamasında sizi destekliyoruz. Sizi dünya çapında destekliyoruz. Sizi yerel ambalaj uzmanlarımızla destekliyoruz. Başvurunuzu sizinle görüşmekten memnuniyet duyacaklardır.
Sektörünüzde var olan çeşitli süreçlerin farkındayız. Gereksinimlerinizi karşılayacak en iyi çözümü aşağıda bulabilirsiniz.
Isı üreten bir cihaz içeren herhangi bir uygulama, güvenilirliğini garanti etmek için bir termo chiller desteğini gerektirir. Paketleme, ısı jeneratörleri ile birkaç işlemi içerirken, en hassas olanlardan biri muhtemelen termo şekillendiricidir.
Bir termo-chiller kullanmanın faydaları çeşitlidir ve yiyecek veya içecek gibi endüstriler için zorunlu hale gelir. Üretim süreçlerinin belirli aşamalarında bir termo-soğutucuya sahip olmak, yaşam döngüsünü önemli ölçüde uzatmaya ve ambalaj veya kaplardan memnuniyet derecesini artırmaya yardımcı olur.
Aşağıda, performansı ve güvenilirliği artırmak için en önemli çözümlerimize göz gezdirebilirsiniz.
Hijyen, korozyon direnci ve temiz gereksinimler söz konusu olduğunda, ambalaj endüstrisi taviz vermiyor.
Yiyecek, içecek veya ilaç üreticileri, paketleme işlemlerinin potansiyel bir kontaminasyon kaynağı olmadığından emin olmalıdır. Ürünler için maksimum hijyen ve güvenlik koşullarına ulaşmak ortak bir taleptir, daha da fazlası, FDA gibi uluslararası organların bu konu etrafında giderek daha fazla yasama yaptıkları görülmektedir.
Sıhhi koşullara karşı çok hassas olan malzeme taşıma ve ısıtma, temizleme ve yıkama, doldurma, mühürleme ve kapatma gibi işlemler için aşağıdakilere sahip bir dizi çözüme güveniyoruz:
Kısacası, ürün yelpazemiz proseslerinizin talep ettiği en yüksek güvenlik standartlarına uygundur.
Ürün ve proses hijyenik koşullarını sağlamak için nasıl katkıda bulunabileceğimize bakın:
Statik elektrik, çok görünür ve maliyetli etkileri olan görünmez bir fenomendir. Ambalajlamada en zararlı olanlardan biri, nihai ürünün kalite standartlarına (örneğin ürün kontaminasyonu) uymaması nedeniyle reddedilmesi olabilir.
Deneyimlerimize göre, süreciniz ayrıca aşağıda yer alan bazı durumlardan muzdarip olabilir:
Neyse ki, statik elektriği ortadan kaldırmak ve süreç ve ürün kalitesini garanti etmek oldukça basittir.
SMC'de, küçültme ambalajı, nakliye ve taşıma, etiketleme, kasa ve kartonlama gibi hemen hemen her ambalaj uygulaması için çok çeşitli iyonlaştırıcılara güveniyoruz.
Deneyimli teknik ekiplerimizin desteğiyle, mükemmel bir elektrostatik denge sağlamaya yardımcı olacağız.
Bunlar, nihai ürün kalitesini garanti eden çözümlerimizdir:
Verimlilik, verimlilik, verimlilik. Bu, ambalaj endüstrisinde en çok söylenen melodilerden biridir.
Ayrıca, kutu kurucuları, konveyörler ve taşıma robotları gibi saatte binlerce üniteyi işlemesi gereken sistemlerle uğraşmak gerçekten oldukça zordur. Öngörülemeyen minimum durağın doğrudan kayda değer ekonomik kayıplara dönüştüğü hatlardır.
Bu amaçla, çözümlerimiz yalnızca uygulamanızın yüksek hızda kalmasını sağlamakla kalmaz, aynı zamanda sistemin kapanmasını ve herhangi bir kesinti süresini önlemek için güvenilirlik sağlar.
Örneğin, SMC’nin yüksek hızlı ve standart metal conta çözümleri verimlilik gereksinimlerinizi karşılarken bakım süresini minimumda tutar.
Robot uygulamaları için J silindirlerimiz bulunmaktadır. Özel özellikleri, daha kompakt ve daha hafif olmalarıdır; robotlarınızın döngü süresini artıracak şekilde daha az yer kaplar.
Verimliliğinizi korumak için size yüksek hızlı garantilerimizi sunuyoruz:
Akıllı fabrikalar, kaliteden ödün vermeden, uygun fiyatlarla özel ürünler sunmalıdır. Üretim sürecini ikincil bir seviyeye yerleştiriyor. Makineler, ürünün tüm yaşam döngüsünü akıllıca desteklemek için e-Bakım ile birlikte oldukça esnek üretim değişikliklerine kolayca uyarlanabilen akıllı ve modülleri entegre etme eğilimindedir.
Endüstri 4.0, Akıllı fabrikalar, Dijitalleştirme, adını siz koyun, Ambalaj endüstrisi ile nasıl etkileşime giriyor? Yeni başlayanlar için, yeni teknolojiler bireysel ambalaj ve tüketicilerin talep ettiği özel formatları geliştirmenin anahtarıdır.
SMC’nin katkısı:
Kılavuz raylar, yan bantlar veya bağlantı zincirlerindeki değişikliklerle format ayarlamaları, hızlı ve esnek format değiştirme kabiliyetleri ile birlikte yüksek hızlı üretim sunan tüm elektrikli aktüatörlerimiz ve kontrol cihazlarımızla bir gerçekliktir.
Yüksek kapasiteli ve hızlı ağ çözümlerimiz, durum izleme yoluyla otomasyon bileşenlerine yüksek düzeyde erişim ve geri bildirim sunar.
Aşağıdaki akıllı ve esnek ambalaj çözümleri için daha fazla Akıllı Esneklik.
Paketleme uygulamaları için robot kullanımı artıyor ve yiyecek ve içecek, ilaç ve tıbbi cihaz endüstrilerindeki uygulamalara dahil ediliyor. Bu endüstrilerde ürünler üretim sürecinde seçildikleri, paketlendikleri ve paletlendikleri bir noktaya ulaşırlar. Bu noktada, robotlar paletlenmeleri için karton tabakaları, karton kasaları manipüle eder veya konveyör bantlarına ağır kutu yığınları yerleştirir.
Bu işlemler, hem havada hem de düz yüzeylerde önemli miktarda tozun, ekipman için çok sayıda soruna neden olduğunu göstermiştir. Bu tür bir hasarı önlemek için SMC'de çevreye dayanıklı ürünlere odaklandık. Mikro toz (10 ila 100 μm) ve genel ortamlarda sorunsuz çalışabilmeleri için farklı koruma türleri sunuyoruz.
Mikro toz ortamlarda sorunsuz çalışmak için aşağıdaki çözümlerimizi keşfedin:
Performanstan ödün vermeden (enerji) verimliliğinizi nasıl artıracağınızı kontrol edin.