Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

Поворотный привод лопастного типа - CRB

Поворот в ограниченном пространстве

  • Компактность и легкость вашего оборудования - 115 г и 55.6 мм (типоразмер 20); модуль регулировки угла и модуль датчика положения в стандартном исполнении
  • Снижение рабочего давления оборудования с сохранением величины крутящего момента привода - доступна конструкция с двумя лопастями с эффективным крутящим моментом до 9.24 Н·м (типоразмер 40, рабочее давление 0.6 МПа)
  • Сократите время на установку, проверку и обслуживание - подвод воздуха, электроподключение и настройка угла могут быть выполнены с одной стороны
  • Плавное и точное перемещение даже при низких скоростях - более широкий диапазон для поворота при низкой скорости (0.5 с/90º).

И многое другое

  • Типоразмеры: 10, 15, 20, 30, 40
  • Угол поворота: 90°, 180°, 270°
  • Однолопастной или двухлопастной тип
  • Регулируемый диапазон времени поворота: от 0.03 до 0.5 с/90°
  • Крутящий момент до 15.80 Н·м
  • Регулируемый угол поворота до 175°.

Шаг 1

Выберите нужное исполнение

Чтобы изменить выбор, пожалуйста, сбросьте фильтры

Оптимальное исполнение для ваших условий

 
Тип вала
Типоразмер
Угол поворота
Тип
Датчик положения
Шнур или разъем с кабелем
Количество
Блок датчиков положения