Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

Двухконтурный термостабилизатор рефрижераторного типа для лазеров, хладагент с низким ПГП – HRLF

Двойной контроль и экологичность

  • Компактное решение - один чиллер для управления температурой в двух контурах
  • Не беспокойтесь насчет новых норм использования фторсодержащих газов – хладагент R454C (ПГП=146)
  • Сократите расходы - потребляемая мощность снижена на 30% благодаря тройному инверторному управлению (по сравнению с чиллером без инвертора)
  • Идеально подходит для производства аккумуляторов - рефрижераторный тип с водяным охлаждением.

И многое другое

  • Мощность охлаждения: CH1: 19 кВт; CH2: 1 кВт
  • Хладагент: R454C (ПГП: 146)
  • Точность поддержания температуры: CH1: ±0.1 °C; CH2: ±0.5 °C
  • Диапазон настройки температуры: CH1: 5 ~ 35 °C; CH2: 10 ~ 40 °C
  • Тройное инверторное управление
  • Сенсорная панель
  • Нагрев теплоносителя без нагревателя, функция самодиагностики.

Сконфигурируйте продукт

 
Мощность охлаждения
Метод охлаждения
Резьба
Напряжение питания
Деионизация
Опция