Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

Энергосберегающий тип - HRSH

Значительная экономия энергии благодаря тройному инвертору

  • Сократите энергопотребление – Технология тройного инвертора оптимизирует работу компрессора, вентилятора и насоса в соответствии с текущей потребностью
  • Подготовьте систему охлаждения к будущим требованиям – Хладагент R32 с низким потенциалом глобального потепления (ПГП) способствует соблюдению постоянно ужесточающихся экологических норм
  • Обеспечьте точное управление процессом – Точность поддержания температуры до ±0,1 °C улучшает качество и однородность продукции
  • Сократите время проектирования и монтажа – Совместимые размеры и конфигурации подводки упрощают замену имеющихся чиллеров HRSH

И многое другое

  • Термочиллер с тройным инверторным управлением: компрессор, вентилятор и насос
  • Диапазон холодопроизводительности: от 10 кВт до 30.5 кВт (в зависимости от модели)
  • Стабильность температуры: ±0,1 ºC
  • Диапазон уставки температуры: от 5 до 35 ºC
  • Доступен в версиях с воздушным и водяным охлаждением
  • Возможна наружная установка (соответствует классу защиты IPX4)
  • Совместим с мировыми стандартами напряжения и сертифицирован по CE/UL

Шаг 1

Выберите нужное исполнение

Чтобы изменить выбор, пожалуйста, сбросьте фильтры