Выбранная продукция
×

Артикул

×

Выбор термочиллера

Выберите термочиллер, оптимально подходящий для ваших задач

Вас беспокоит, что выбранный типоразмер оборудования может оказаться избыточным? Не уверены, какой чиллер SMC лучше всего подойдет для ваших задач?

Наша онлайн-программа для подбора термочиллера позволяет выбрать наиболее подходящее устройство всего за несколько простых шагов. Укажите рабочие параметры и условия окружающей среды, где будет работать оборудование, а затем настройте опции чиллера под свои конкретные задачи.

  • Серии

  • Предупреждение

  • Требования к системе

Серии

  • HRRF: термочиллер для монтажа в стандартной стойке, хладагент с низким ПГП
  • HRSF150/200: стандартный термочиллер, хладагент с низким ПГП
  • HRSF: стандартный термочиллер, хладагент с низким ПГП
  • HRSC: тип с инверторным управлением / без фторсодержащего газа (хладагент CO₂)
  • HRLF: двухконтурный термочиллер для лазеров, хладагент с низким ПГП
  • HRSE: базовый тип, применение внутри помещений
  • HRS: стандартный тип, применение внутри помещений
  • HRS-R: устойчивый к воздействию окружающей среды, применение внутри помещений, электроблок: IP54
  • HRS100/150: стандартный тип, установка вне помещений IPX4
  • HRS200: тип с инверторным управлением, установка вне помещений IPX4
  • HRSH090: тип с инверторным управлением, применение внутри помещений
  • HRSH: тип с инверторным управлением, установка вне помещений IPX4
  • HRR: тип для монтажа в стандартной стойке, применение внутри помещений
  • HRL: двухконтурный термочиллер для лазеров (применение внутри помещений)
  • HRLE: компактный двухконтурный тип для лазеров (применение внутри помещений, электроблок IPX4)

Примечания:
Исключая особые технические характеристики и специальные исполнения.
Хотя серии продукции полностью соответствуют требованиям RoHS (по состоянию на момент отгрузки с завода), и в каталогах имеется соответствующая пометка, при оформлении заказа, пожалуйста, отдельно уточните соответствие RoHS.

Предупреждение

  1. Результаты расчетов и размеры, полученные с помощью этого программного обеспечения, могут отличаться от результатов, полученных при использовании реального оборудования.
  2. При использовании любого оборудования в этом программном обеспечении, пожалуйста, ознакомьтесь с "Правилами техники безопасности", "Мерами предосторожности", "Специальными мерами предосторожности" и "Спецификациями" в инструкции по эксплуатации оборудования.
  3. Программное обеспечение и оборудование могут быть изменены без предварительного уведомления.
  4. SMC не гарантирует точность данного программного обеспечения, включая точность типоразмеров и результатов, полученных с его помощью.
  5. SMC не несет ответственность за любые неисправности, возникшие в процессе использования данного программного обеспечения.

Требования к системе

Для использования веб-версии рекомендуются следующие браузеры:

  • Google Chrome 90.0 или более поздние версии.
  • Microsoft Edge 91 или более поздние версии.
  • Safari 14.0 или более поздние версии.
  • Mozilla Firefox 89.0 или более поздние версии.

Найдите решение

Вам нужна информация о термочиллерах SMC?

Узнайте о нашем широком ассортименте термостабилизирующего оборудования в каталоге продукции.