Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

Штоковый электропривод со встроенным контроллером – EQY#H

e-Actuator для операций толкания. Действительно просто

  • Легко подключить, запустить и управлять – электропривод и контроллер в одном. Настройка всего за три шага. Простое включение и выключение. Поддержка IO-Link
  • Абсолютный энкодер без батареи – возобновление движения из последнего положения. Высокая производительность
  • Снижение выбросов СО2 – оптимизированный двигатель с пониженным тепловыделением и энергопотреблением
  • Снижение работ по обслуживанию и улучшение производительности – разъемы М12. Потребуются только три кабеля.

И многое другое

  • Типоразмер: 16, 25 и 32 мм
  • Шарико-винтовая передача
  • Ход: 30 ~ 500 мм
  • Горизонтальная нагрузка: до 100 кг
  • Вертикальная нагрузка: до 46 кг
  • Скорость: до 900 мм/с
  • Горизонтальное ускорение: до 10000 мм/с²
  • Доступны исполнения для нестандартных условий эксплуатации: для производства аккумуляторов
  • Вертикальное ускорение: до 5000 мм/с².

Шаг 1

Выберите нужное исполнение

Чтобы изменить выбор, пожалуйста, сбросьте фильтры

Оптимальное исполнение для ваших условий

 
Типоразмер
Монтажное положение мотора
Тип двигателя
Шаг винта направляющей
Ход
Опция двигателя
Резьба наконечника штока
Монтаж
Контроллер
Интерфейс (параллельный ВХ/ВЫХ/протокол передачи данных)