Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

D-F6N/F6P/F6B, Электронный датчик положения с таймером, прямого монтажа, осевой кабельный ввод

  • Электроподключение: залитой кабель.
  • Нагрузка: интегральная микросхема / реле 24 VDC / ПЛК.
  • Напряжение питания: 5/12/24V DC (от 4.5 до 28V DC).
  • Ток нагрузки: от 2.5 до 40 мА.

Сконфигурируйте продукт

 
Модель
Длина кабеля