Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

Термостабилизатор (чиллер) рефрижераторного типа, Стандартный - HRS

Улучшенная производительность и надежность вашего оборудования

  • Максимальная эффективность вашего производства – отличная точность поддержания температуры, до ±0.1 °C
  • Умное решение обеспечивает проактивное управление – дистанционное управление поможет справиться с любым отказом или неполадкой
  • Подходит для широкого спектра применений – мощность охлаждения от 1.1 кВт до 38 кВт
  • Расширенные функции управления и упрощенное обслуживание.

И многое другое

  • Термостабилизатор (чиллер) рефрижераторного типа с водяным или воздушным охлаждением
  • Мощность охлаждения: от 1.1 до 38 кВт (50 Гц)
  • Точность поддержания температуры: ±0.1 °C ~ ± 1 °C
  • Диапазон настройки температуры: -10 ~ 45 °C
  • С функцией нагрева теплоносителя и самодиагностики
  • Последовательная передача данных
  • Компактный и легкий

Шаг 1

Выберите нужное исполнение

Чтобы изменить выбор, пожалуйста, сбросьте фильтры

Оптимальное исполнение для ваших условий

 
Мощность охлаждения
Метод охлаждения
Резьба
Напряжение питания
Устройство защитного отключения при утечке тока на землю
Высокая окружающая температура
Автоматическое поддержание объема теплоносителя в баке
Подключение деионизированной воды
Насос высокого давления
Единицы измерения