Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

Пропорциональный управляющий клапан – JSP

Точное управление потоками

  • Прецизионный контроль – плавное регулирование расхода пропорционально управляющему сигналу
  • Подойдет для ваших условий – можно использовать для воздуха и воды
  • Выдержит самые неблагоприятные условия эксплуатации – крышка катушки из нержавеющей стали, степень защиты IP67
  • Энергосберегающий – потребляемая мощность всего 4 Вт.

И многое другое

  • Рабочая среда: воздух, вода
  • Присоединение: 1/8” ~ 3/8”
  • Расход до 3 л/мин (вода)
  • Условный проход: 1,4 ~ 3,2 мм
  • Потребляемая мощность от 4 Вт (JSP10).

Шаг 1

Выберите нужное исполнение

Чтобы изменить выбор, пожалуйста, сбросьте фильтры