Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

2/2 клапан с электромагнитным управлением - JSX/JSXD/JSXZ/JSXU

Улучшенная устойчивость к воздействию окружающей среды

  • Выдержит самые неблагоприятные условия эксплуатации - конструкция из нержавеющей стали, степень защиты IP67
  • Экономия энергии - потребляемая мощность от 2 Вт
  • Простота установки - возможность поворота катушки на 360 градусов.

И многое другое

  • Рабочая среда: воздух, вода, пар, горячая вода, вакуум, масло
  • Расход до 700 л/мин (рабочая среда: вода)
  • Условный проход: 1.6 ~ 50 мм
  • Присоединение: 1/8” ~ 2”
  • Материал корпуса: нержавеющая сталь, латунь, бронза, алюминий
  • Доступны исполнения для нестандартных условий эксплуатации: Пищевая промышленность
  • Материал катушки: нержавеющая сталь.

Шаг 1

Выберите нужное исполнение

Чтобы изменить выбор, пожалуйста, сбросьте фильтры