Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

JSY1000, Non Plug-in

Компактность и производительность

  • Экономия пространства – самый тонкий распределитель в мире (6,4 мм) обеспечивает высокий расход 244 л/мин
  • Увеличение производительности – существенное сокращение времени цикла
  • Поддержка энергоэффективности и защита от перегрева – минимальная потребляемая мощность 0.1 Вт, предотвращение нагрева
  • Адаптируемость к специальным условиям – разнообразие вариантов отвода воздуха и любой тип электроподключения для исполнения с плагин-разъёмами. Отвод воздуха снизу или сбоку - исполнение без плагин-разъёмов.

И многое другое

  • Чрезвычайно компактные и легкие распределители
  • Высокая пропускная способность 173 ~ 1551 л/мин
  • Потребляемая мощность: 0.1-0.2 Вт (энергосберегающий тип); 0.4 Вт (стандарт)
  • Простой монтаж, быстрая замена
  • Степень защиты до IP67
  • Доступны исполнения для нестандартных условий эксплуатации: для производства аккумуляторов
  • С плагин-разъемами/ без плагин-разъемов.

Шаг 1

Выберите нужное исполнение

Чтобы изменить выбор, пожалуйста, сбросьте фильтры