Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

JSY1000, ej Plug-in

Space efficient. Friendly with productivity

  • Spara utrymme – Den tunnaste ventilen i världen: 6,4 mm som ger dig ett fantastiskt flöde på 244 l/min
  • Öka din produktivitet – Minska cykeltiderna avsevärt
  • Ger energieffektivitet och låg temperatur – Strömsparkrets ger 0,1 W effekt och förhindrar uppvärmning 
  • Anpassa efter dina specifika behov – Flexibla rördragningar och alla elektriska anslutningar med plug-in. Portar i botten eller sida med icke-plug-in.

And much more

  • Extremt Kompakt och lätt ventil
  • Höga flöden mellan 173-1551 l/min
  • Effektförbrukning: 0,1-0,2 W (lågeffekttyp); 0,4 W (standard)
  • Enkel montering och snabbt byte
  • Upp till IP67-kapsling
  • Tillgängliga varianter för speciella miljöer: batteritillverkning
  • Plugin- och icke-plugintyper.

Steg 1: Produktval

Välj produktparametrar innan du börjar med konfigurationen

Vänligen återställ filter för att ändra ditt val