Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

HRLE, Compact Dual/Basic Thermo-Chiller For Lasers

Один чиллер вместо двух, теперь и для использования вне помещения

  • Сделайте охлаждение проще - один термостабилизатор для управления температурой в 2-х каналах, уменьшение занимаемого пространства и объема работ по подключению
  • Широкие возможности применения - доступно исполнение с водяным охлаждением, можно использовать в производстве аккумуляторов
  • Может работать на открытом воздухе - стойкость к воздействию водяных брызг, степень защиты IPX4
  • Сокращение расходов - снижение энергопотребления, только один чиллер, вентилятор и насос. Нагреватель не требуется.

И многое другое

  • Двухконтурный термочиллер рефрижераторного типа. С воздушным и водяным охлаждением
  • Мощность охлаждения:
    • Воздушное охлаждение: CH1: 8 кВт; CH2 1.5 кВт
    • Водяное охлаждение: CH1: 9.5 кВт; CH2: 1.5 кВт
    • HRLE050: CH1+CH2 4.8 кВт
  • Точность поддержания температуры: CH1: ±0.1 ºC; CH2: ±0.5 ºC
  • Диапазон настройки температуры: CH1: 15 ~ 25 ºC; CH2: 20 ~ 40 ºC.

Шаг 1

Выберите нужное исполнение

Чтобы изменить выбор, пожалуйста, сбросьте фильтры