Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Compatto Doppio canale - HRLE

Uno invece di due, ora anche per l'esterno

  • Raffreddamento semplificato - 2 canali controllabili da un singolo chiller, con ingombro e cablaggio ridotti
  • Ampliamento della gamma di applicazioni - Disponibile l'opzione con raffreddamento ad acqua, utilizzabile nella produzione di batterie
  • Utilizzabile all'esterno - Resistente agli spruzzi d'acqua, conformità IPX4
  • Costi ridotti - Consumo energetico ridotto, solo un refrigeratore, un ventilatore e una pompa. Nessun riscaldatore necessario.

And much more

  • Thermo-chiller a doppio canale. Raffreddamento ad aria e ad acqua
  • Capacità di raffreddamento:
    • Raffreddamento ad aira: CH1: 8 kW; CH2 1.5 kW
    • Raffreddamento ad acqua: CH1: 9.5 kW; CH2: 1.5 kW
    • HRLE050: CH1+CH2 4.8 kW
  • Stabilità della temperatura: CH1: ±0.1 ºC; CH2: ±0.5 ºC
  • Campo regolazione della temperatura: CH1: da 15 a 25 ºC; CH2: da 20 a 40 ºC.

Fase 1: Selezione articolo

Le chiediamo di selezionare i parametri prodotto prima di iniziare con la configurazione

Cancella le impostazioni iniziali per avviare una nuova ricerca