Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

LER, Электроприводной поворотный стол

LER, Электроприводной поворотный стол
Данное изображение может не соответствовать заданной конфигурации.
Для просмотра продукта в выбранной конфигурации кликните на иконку 3D.
  • Size: 10, 30 and 50 mm.
  • Positioning angle: 320º.

Выберите значения из выпадающих списков для отображения соответствующих артикулов. Это не точный поиск, пожалуйста, смотрите "Подробнее" или воспользуйтесь функцией "Сравнить" для получения более детальной информации

Список может быть изменен без предварительного уведомления

Показаны с ? по ? из ? записей
Показать 10 | 20 | 50 | 100
Ничего не найдено
    Сброс до номера для заказа по умолчанию
Точность стола
Типоразмер
Макс. вращающий момент
Угол поворота
Кабельный ввод двигателя
Кабель привода
Длина кабеля привода
Контроллер
Длина кабеля Вх/Вых
Протокол
Исполнение
Опция контроллера
Опция