Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

Пневмодроссели, из нержавеющей стали, С простой ручкой, Металлический корпус, Угловой тип - ASG

Для жестких условий эксплуатации

  • Стойкость к воздействию окружающей среды - выполнен полностью из нержавеющей стали
  • Подходит для высокотемпературных применений - максимальная рабочая температура 150 °C
  • Компактность и легкость - высота всего 28.9 мм, вес 12 г (для минимального типоразмера).

И многое другое

  • Нержавеющая сталь 304 и 316
  • Присоединительный размер: M5, U10/32, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
  • Наружный диаметр трубки: Ø 4 ~ Ø 12 mm & Ø 5/32" ~ Ø 1/2
  • Диапазон рабочего давления: 0.1 ~ 1 МПа.

Сконфигурируйте продукт

 
Типоразмер
Тип управления
Присоединительный размер
Наружный диаметр трубки
Опция