Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználóm

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

Fojtó-visszacsapó szelep, Rozsdamentes acél, Egyszerű kezelés, Fémház, Könyök - ASG

Minden környezetben ellenálló

  • Ellenáll a környezetnek - Teljesen rozsdamentes acél külső kialakítás
  • Magas hőmérsékletű alkalmazásokban is használható - Maximális üzemi hőmérséklete 150 °C
  • Kompakt és könnyű kialakítás - A legkisebb modell magassága mindössze 28,9 mm, súlya pedig 12 g.

És még sok más

  • Rozsdamentes acél 304 és 316
  • Csatlakozóméret: M5, U10/32, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
  • Alkalmazható csövek külső átmérője: Ø 4 ~ Ø 12 mm & Ø 5/32" ~ Ø 1/2
  • Üzemi nyomástartomány: 0,1 - 1 MPa.

Konfigurálja a terméket

 
Házméret
vezérlés típusa
Csatlakozóméret
alkalmazható tömlő átmérő
opció