Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

Пневмодроссели, из нержавеющей стали, С простой ручкой, Mеталлический корпус, Встраиваемый – ASG New

Для жестких условий эксплуатации

  • Стойкость к воздействию окружающей среды – выполнен полностью из нержавеющей стали
  • Подходит для высокотемпературных применений – максимальная рабочая температура 150 °C
  • Можно применять на пищевых производствах – смазка с пищевым допуском NSF H1.

И многое другое

  • Нержавеющая сталь 304 и 316
  • Наружный диаметр трубки: Ø 4 ~ Ø 12 мм и Ø 5/32" ~ Ø 1/2"
  • Диапазон рабочего давления: 0.1 ~ 1 МПа.